Publier vos produits
Solid Plastic Urinal Screen
Hadrian

Solid Plastic Urinal Screen

4.7 sur 5 étoiles4.7(30 Avis)
Traduit par Google,

Les grilles d'urinoir en plastique solide d'Hadrian sont fabriquées à partir d'un matériau durable en polyéthylène haute densité (PEHD) et constituent le choix idéal pour les installations à haut risque telles que les écoles, les stades, les parcs et les aéroports. Les grilles d'Hadrian sont conçues pour résister aux abus. Elles ne se délamineront pas, ne s'abîmeront pas, ne s'écailleront pas, ne se fissureront pas et ne se briseront pas !

Conformité:

Couleurs solides en plastique HDPE de classe B certifiées conformes à l'ADA et conformes aux normes ASTM E84 ou couleurs solides en plastique NFPA 286 moyennant un coût supplémentaire

Mots clés : Écran d'urinoir suspendu au mur, écran d'urinoir en plastique solide, écrans d'urinoir pour cloisons de toilettes en plastique solide, écran d'urinoir à bride suspendue au mur en plastique solide HDPE, séparateurs d'écran d'urinoir en polymère solide, écrans d'urinoir en plastique solide, résistant à l'eau, compartiments de séparation de salle de bains, aménagement des toilettes, conformité ADA, écrans suspendus au mur

Spécifications techniques
  • Réference unique.hadrian_SP_urinal_screen
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsUrinal Screens
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-17
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
  • Nom UNSPSCRestroom partitions
  • Code UNSPSC30181508
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet units
  • Code CSI MasterFormat 201410 21 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Compartments
  • Numéro OmniClass23-15 11 15 11
  • Titre OmniClassToilet Compartments and Urinal Screens
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie