Publier vos produits
Stainless Steel Toilet Partitions Ceiling Hung
Hadrian

Stainless Steel Toilet Partitions Ceiling Hung

Traduit par Google,

L'installation suspendue au plafond confère aux cloisons de toilettes en acier inoxydable une apparence contemporaine et est recommandée pour la modernisation où un plafond suspendu ou une construction à bac ouvert peut être utilisé. Ce type de configuration n'a pas de base au sol ; des pilastres du sol au plafond peuvent être nécessaires pour certaines conditions d'aménagement.

Conformité:

Conforme à l'ADA, aux normes ASTM E84 de classe A et à la déclaration des produits de santé (HPD)

Caractéristiques:

  • Finitions disponibles : #4 brossé, gaufré ou hybride (#4 brossé à l'extérieur pour un aspect propre et gaufré à l'intérieur pour une durabilité accrue)
  • Des délais d'exécution rapides et fiables garantissent l'achèvement du projet dans les délais
  • Idéal pour les projets respectueux de l'environnement ; contenu recyclé de 91 % (76 % post-consommation et 15 % pré-consommation)
  • La meilleure résistance au feu de l'industrie
  • Disponible avec la « solution sans ligne de vue », qui élimine les espaces vides, ainsi que d'autres options de confidentialité
  • Structurellement renforcé avec un nid d'abeille vertical pour améliorer la résistance, l'absorption acoustique et la résistance aux chocs

Mots clés : cloisons de toilettes suspendues au plafond, cloisons de toilettes montées au plafond, suspension au plafond, toilettes suspendues, cloisons de cabine de salle de bain, cloisons de salle de bain, cloisons de séparation de salle de bain, toilettes montées, toilettes montées en acier inoxydable, pilastres du sol au plafond, toilettes du sol au plafond, cloisons de toilettes en acier inoxydable, cloisons de salle de bain en acier inoxydable, cloisons de toilettes en acier inoxydable, cabines de salle de bain en acier inoxydable, cloisons de toilettes à contreventement

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hadrian_SS_ceiling_mount
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsToilet Partitions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-17
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
  • Code ETIMEG017920
  • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
  • Nom UNSPSCRestroom partitions
  • Code UNSPSC30181508
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet units
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Numéro OmniClass23-31 25 11
  • Titre OmniClassRestroom Partitions
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie