Publier vos produits
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500

    Traduit par Google,
    931.16.859 FERME-PORTE TS1500 ARGENT COL.
    Spécification
    • • Tested to EN 1154 • Tested to conform with CE requirements • Variable closing force with arm assembling • Latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • On request available with backcheck • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS1500
    • Famille de produitsWooden Swing Door
    • Groupe de produitsHardware for Wooden Swing Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)39
    • Profondeur (mm)177
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Numéro OmniClass23-17 11 11
    • Titre OmniClassDoor Components 

    Disponibilité de la région

    Asie