Publier vos produits
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle

    Davis Door Handle

    Traduit par Google,

    La poignée de porte Davis incarne le design ultra-moderne. Dotée d'une rosace ronde élégante, de fixations dissimulées et d'une gâche assortie, elle est prête à être installée sur votre nouvelle porte pour une esthétique harmonieuse.

    Conçue exclusivement pour les passages intérieurs et disponible dans une gamme de couleurs, la quincaillerie de porte Davis vous permet de choisir des poignées de porte assorties aux finitions déjà présentes dans votre maison.

    Veuillez noter :
    – Veuillez ne pas découper la porte avant d'avoir reçu la marchandise.
    Les poignées de porte Davis ne peuvent pas être installées sur des portes existantes, car leur plaque arrière a un diamètre inférieur à celui des poignées de porte standard. Veuillez consulter la fiche technique pour vérifier la compatibilité de cette poignée avec votre porte.
    La gâche de poignée de porte Davis convient aux chambranles d'une épaisseur maximale de 11 mm. Si l'épaisseur du chambranle dépasse cette valeur, une gâche plus longue peut être nécessaire. Les gâches plus longues ne sont pas disponibles chez ABI.

    Caractéristiques:

    – Construction en acier inoxydable
    – Design moderne et élégant
    – Plaque de frappe assortie
    – Passage uniquement

    Dimensions:

    – Longueur : 135,5 mm +/- 1,5 mm
    – Projection : 68 mm +/- 1,5 mm
    – Diamètre de la plaque de recouvrement : 53 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.davis-door-handle
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsDavis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)68
    • Largeur (mm)135.5
    • Profondeur (mm)53
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.71
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Description de l'Uniclass 2015General hardware
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
    • Titre OmniClassCasework Component Hardware