Publier vos produits
Spain-Electrical enclosures Orion
Hager

Spain-Electrical enclosures Orion

Traduit par Google,

Coffret monobloc en acier, classe d'isolation I, IP65, IK10, adapté au montage en automatisation. La serrure est un insert à double panneton. Charnière de porte standard à droite. Plaque de montage galvanisée pour l'installation d'appareils déjà installés à l'arrière des boîtiers. Possibilité de choisir 19 tailles différentes, montage mural, mais installation au sol possible également pour des dimensions plus grandes comme, 500x200 mm, 500x250 mm, 600x250 m

Spécifications techniques
  • Réference unique.ES-Orion_enclosures
  • Famille de produitsPortfolio Spain
  • Groupe de produitsES-Enclosures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-29
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Code ETIMEC000058
  • Nom ETIMEmpty cabinet

Disponibilité de la région

L'Europe