Publier vos produits
Spain-Electrical enclosures ic²
Spain-Electrical enclosures ic²
Spain-Electrical enclosures ic²
    Hager

    Spain-Electrical enclosures ic²

    Traduit par Google,
    IC2 Enclosure Flush Enclosure gamme 8-24PLE, couleur RAL 9010, pour installations encastrées stationnaires avec sorties pour entrées de câbles à l'intérieur d'un boîtier mural orientable à 180°, points de fixation pour colliers de serrage sur châssis ou rail DIN, construction - en profondeur de 72 mm, portes pleines/transparentes universelles utilisables prévues pour appliquer un système de verrouillage. IP30 sans porte, IP40 avec porte. Classe de protection 2 et résistance aux chocs mécaniques IK:07, distance rail DIN 125 mm (VD212*) pour bâtiments résidentiels et fonctionnels. Classé pour InA max.63 A, fn 50Hz, Un 230/400V~ et adapté pour une utilisation avec des appareils modulaires jusqu'à 63A avec une profondeur d'installation de 70 mm selon EN TR50473:2007 en tenant compte de la perte de dissipation de puissance admissible et de la résistance aux courts-circuits ICC <=10KA.Pré-équipé d'une borne à barre en laiton technique ou vide. Utilisation en intérieur dans une plage de température entre -5/+40°C dans une humidité relative de 50% et un degré de pollution maximum (défini dans IEC 61439-1) = 3. Conformément à IEC 61439-3 (tableaux de distribution pour fonctionnement par des personnes ordinaires /DBO). Fil incandescent testé pour convenir aux tableaux de distribution encastrés : 650 °C et 850 °C pour les applications murales creuses (différenciation appliquée par numéro de référence). Les matières plastiques utilisées sont 100% sans PVC sauf étiquetage. Conforme aux directives ROHS et WEEE. IC2 Enclosure Surface Enclosure range 1-24PLE, couleur RAL 9010, pour installations fixes en surface avec des sorties pour les entrées de câbles à l'intérieur d'une rotation de 180°, des points de fixation pour les serre-câbles sur le châssis ou le rail DIN, des portes pleines/transparentes universelles utilisables à condition d'appliquer un système de verrouillage (sauf VD101*- VD104*). IP30 sans porte, IP40 avec porte. Classe de protection 2 et résistance aux chocs mécaniques IK:07, distance rail DIN 125 mm (VD212*) pour bâtiments résidentiels et fonctionnels. Classé pour InA max.63 A, fn 50Hz, Un 230/400V~ et adapté pour une utilisation avec des appareils modulaires jusqu'à 63A avec une profondeur d'installation de 70 mm selon EN TR50473:2007 en tenant compte de la perte de dissipation de puissance admissible et de la résistance aux courts-circuits ICC <=10KA.Pré-équipé d'une borne à barre en laiton technique ou vide. Utilisation en intérieur dans une plage de température entre -5/+40°C dans une humidité relative de 50% et un degré de pollution maximum (défini dans IEC 61439-1) = 3. Conformément à IEC 61439-3 (tableaux de distribution pour fonctionnement par des personnes ordinaires /DBO). Fil incandescent testé pour convenir aux tableaux de distribution montés en surface : 650 °C. Les matières plastiques utilisées sont 100% sans PVC sauf étiquetage. Conforme aux directives ROHS et WEEE.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ES-ic_enclosures
    • Famille de produitsPortfolio Spain
    • Groupe de produitsES-Enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-29
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code ETIMEC000214
    • Nom ETIMSmall distribution board