Publier vos produits
Stationary Generator | 1000kW | Diesel | 30.6L - SDMD1000
Generac

Stationary Generator | 1000kW | Diesel | 30.6L - SDMD1000

Traduit par Google,

Groupe électrogène industriel, 1000 kW | Diesel | 30,6 L

Chaque composant de nos générateurs est testé dans nos installations afin de garantir sa conformité à la norme UL220. Mais seules vos exigences comptent. Notre technologie diesel a fait ses preuves depuis des décennies et notre réseau d'assistance est inégalé.

BOÎTE DE GÉNÉRATEUR

Generac fabrique ses propres boîtiers, garantissant ainsi que chaque unité combine le plus haut niveau de durabilité, de réduction du bruit, de résistance aux intempéries et de conception épurée.

ALTERNATEUR INDUSTRIEL

Les alternateurs industriels Generac sont bobinés, insérés et vernis à la machine pour une homogénéité optimale.

CONTRÔLEUR POWERMANAGER®

Generac conçoit les commandes de ses générateurs en accordant la priorité absolue à la sécurité et à la commodité.

MISE EN PARALLÈLE DES GÉNÉRATEURS

Les systèmes d'alimentation modulaires (MPS) de Generac affichent un taux de fiabilité allant jusqu'à 99,999 % et sont plus rentables et plus flexibles que les générateurs individuels ayant la même capacité de charge.

Spécification
  • Specifications

    Current Model Shown: SDMD1000

    Fuel Type: Diesel

    Engine Size (Liters): 30.6

    Engine Output (kW): 1,000

    Running Watts (W): 1,000,000

    Emissions Compliance: EPA Certified Emergency


Spécifications techniques
  • Réference unique.generac-sd-md1000
  • Famille de produitsElectricity Generation Units
  • Groupe de produitsIndustrial Diesel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Numéro OmniClass23-35 11 00
  • Titre OmniClassElectrical Generators