Publier vos produits
Poland-Electrical enclosures golf
Poland-Electrical enclosures golf
Poland-Electrical enclosures golf
    Hager

    Poland-Electrical enclosures golf

    Traduit par Google,

    LE GOLF

    Présentation de l'enceinte de golf :

    Gamme de boîtiers pour bâtiments résidentiels et fonctionnels et appareils jusqu'à 63 A, disponible de 4 à 72 modules en couleur RAL 9010, pour installations fixes encastrées, murales creuses et en saillie avec dérivations pour entrées de câbles. Tournable à 180° avec des portes pleines/transparentes utilisables universelles prévues pour appliquer un système de verrouillage. Charnières de porte incassables en position droite ou gauche pour changement de position de la porte, fixation du couvercle fermée par vis à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

    Enclos de golf affleurant

    Gamme de boîtiers, couleur RAL 9010, pour installations encastrées fixes avec évasions pour entrées de câbles à l'intérieur d'un boîtier mural orientable à 180°, glissières amovibles et profondeur d'encastrement de 72 mm, portes pleines/transparentes utilisables universelles fournies pour appliquer un système de verrouillage. Charnières de porte incassables en position droite ou gauche pour changement de position de la porte, fixation du couvercle fermée par vis à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

    Enceinte de golf Mur creux

    Gamme de boîtiers, couleur RAL 9010, pour installations murales creuses fixes avec évasions pour entrées de câbles à l'intérieur d'un boîtier mural orientable à 180° et glissières amovibles, portes universelles utilisables pleines/transparentes prévues pour appliquer un système de verrouillage. Charnières de porte incassables en position droite ou gauche pour changement de position de porte, fixation couvercle et fixation mur creux par vis 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

    Surface de l'enceinte de golf

    Gamme de boîtiers, couleur RAL 9010, pour installations fixes en saillie avec évents pour entrées de câbles, orientables à 180° et avec portes pleines/transparentes utilisables universellement, prévues pour appliquer un système de verrouillage. Charnières de porte incassables en position droite ou gauche, fixation du couvercle fermable par vis à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

    Gamme de produits dédiée au marché polonais.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PL-golf_enclosures
    • Famille de produitsPortfolio Poland
    • Groupe de produitsPL-Enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-10
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code ETIMEC000214
    • Nom ETIMSmall distribution board