Publier vos produits
Poland-Electrical enclosures ic²
Poland-Electrical enclosures ic²
    Hager

    Poland-Electrical enclosures ic²

    Traduit par Google,

    Boîtier IC2 affleurant

    Gamme de boîtiers 8-24PLE, couleur RAL 9010, pour installations fixes encastrées avec évents pour entrées de câbles à l'intérieur d'un boîtier mural orientable à 180°, points de fixation pour serre-câbles sur châssis ou rail DIN, profondeur d'encastrement de 72 mm, portes pleines/transparentes universelles utilisables prévues pour appliquer un système de verrouillage. IP30 sans porte, IP40 avec porte. Classe de protection 2 et résistance aux chocs mécaniques IK:07, distance rail DIN 125 mm (VD212*) pour bâtiments résidentiels et fonctionnels. Évalué pour InA max.63 A, fn 50Hz, Un 230/400V~ et adapté à une utilisation pour des dispositifs modulaires jusqu'à 63A avec une profondeur d'installation de 70 mm selon EN TR50473:2007 en tenant compte de la perte de puissance de dissipation admissible et de la résistance aux courts-circuits ICC <=10KA.Pré-équipé d'une borne à barre laiton technique ou vide. Utilisation en intérieur dans une plage de température comprise entre -5/+40°C dans une humidité relative de 50% et un degré de pollution maximum (défini dans IEC 61439-1) = 3. Conformément à IEC 61439-3 (tableaux de distribution pour fonctionnement par des personnes ordinaires /DBO). Fil incandescent testé pour convenir aux tableaux de distribution encastrés : 650 °C et 850 °C pour les applications murales creuses (différenciation appliquée par numéro de référence). Les matières plastiques utilisées sont 100% sans PVC sauf étiquetage. Conforme aux directives ROHS et WEEE.



    Surface du boîtier IC2

    Gamme d'armoires 1-24PLE, couleur RAL 9010, pour installations fixes en surface avec ouvertures pour les entrées de câbles à l'intérieur d'un pivotable à 180°, points de fixation pour colliers de serrage sur châssis ou rail DIN, portes pleines/transparentes utilisables universelles fournies à appliquer un système de verrouillage (sauf VD101*- VD104*). IP30 sans porte, IP40 avec porte. Classe de protection 2 et résistance aux chocs mécaniques IK:07, distance rail DIN 125 mm (VD212*) pour bâtiments résidentiels et fonctionnels. Évalué pour InA max.63 A, fn 50Hz, Un 230/400V~ et adapté à une utilisation pour des dispositifs modulaires jusqu'à 63A avec une profondeur d'installation de 70 mm selon EN TR50473:2007 en tenant compte de la perte de puissance de dissipation admissible et de la résistance aux courts-circuits ICC <=10KA.Pré-équipé d'une borne à barre laiton technique ou vide. Utilisation en intérieur dans une plage de température comprise entre -5/+40°C dans une humidité relative de 50% et un degré de pollution maximum (défini dans IEC 61439-1) = 3. Conformément à IEC 61439-3 (tableaux de distribution pour fonctionnement par des personnes ordinaires /DBO). Fil incandescent testé pour convenir aux tableaux de distribution montés en surface : 650 °C. Les matières plastiques utilisées sont 100% sans PVC sauf étiquetage. Conforme aux directives ROHS et DEEE.

    Gamme de produits dédiée au marché polonais.

    Spécification
    • Technical information:

      • surface-mounted enclosures 1 row for 1 to 4 modules
      • surface-mounted and flush-mounted enclosures 1 row for 6 to 10 modules
      • enclosures available without doors, with plain and transparent doors
      • insulation class II
      • insulation voltage 400 V AC/50 Hz
      • RoHS compliant product
      • Glow wire tested to be suitable for flush and surface mounted distribution boards: 650°C and 850°C for hollow wall applications (Differentiation applied by reference number)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PL-ic_enclosures
    • Famille de produitsPortfolio Poland
    • Groupe de produitsPL-Enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-10
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code ETIMEC000214
    • Nom ETIMSmall distribution board