Publier vos produits
Sofiero Curved bench Ø 800
Sofiero Curved bench Ø 800
    HAGS
    Archivé

    Sofiero Curved bench Ø 800

    The smallest module of the Smart series can be used as a stool with the 600mm round table or to connect several benches. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    Spécification
    • 8074136 Tan / Galv 45 ° 8074137 Bark Brown / Black 45 °
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Curved_stool_Sofiero_Detached_O_800
    • Famille de produitsOutdoor Furniture
    • Groupe de produitsSofiero
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 17
    • Titre OmniClassResidential Stools

    Produits similaires

    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (171)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (44)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (83)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (10)