Publier vos produits
ALBA - BENCH
ALBA - BENCH
    BELLITALIA

    ALBA - BENCH

    5.0 sur 5 étoiles5.0(10 Avis)
    Traduit par Google,
    Le banc "ALBA" est constitué d'un siège monolithique à section triangulaire présentant une légère courbure sur la surface supérieure, facilitant l'évacuation de l'eau. Ce produit appartient à la famille de produits Ultratense Concrete® et maximise la technologie innovante et les résistances exceptionnelles de ce matériau. Le résultat est un produit au motif formel très léger et élégant, où une série de plis suivent une logique ergonomique minimale et rigoureuse, soutenue par un profil central qui émerge des surfaces inférieures sans alourdir son apparence. Le banc est conçu pour être associé à la table "AURORA".
    Spécification
    • ALBA BENCH IN COLORED UTC (COLOR OF YOUR CHOICE EXCEPT UTC 2 - LIGHT BLUE) SMOOTH FORMWORK ANTI-DETERIOR PAINTING
    Spécifications techniques
    • Réference unique.0PAAR090
    • Famille de produitsALBA
    • Groupe de produitsALBA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)1990
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireBéton
    • Poids net (Kg)230
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-11 29 13 11
    • Titre OmniClassExterior Benches