Publier vos produits
Platform Hopper
Platform Hopper
Platform Hopper
Platform Hopper
Platform Hopper
    HAGS

    Platform Hopper

    Traduit par Google,
    La plateforme sauteur HAGS est un jeu polyvalent et stimulant, disponible en différentes hauteurs. Ses ressorts en caoutchouc vulcanisé offrent une sensation agréable et élastique, ajoutant une touche ludique et excitante aux jeux des enfants. L'équilibre est sans doute la compétence motrice de base la plus fondamentale. Son apprentissage sollicite la conscience corporelle, la vision et le toucher (pieds nus). Les plateformes sauteurs sont disponibles en différentes hauteurs et peuvent être combinées pour créer divers parcours de jeu.
    Spécification
    • 8012853 - Black - 0,25m - Sunken Foundation 8012856 - Black - 0,25m - Cast in Place 8012857 - Black - 0,25m - Above Ground 8012859 - Black - 0,4m - Sunken Foundation 8012861 - Black - 0,4m - Cast in Place 8012862 - Black - 0,4m - Above Ground 8012863 - Black - 0,55m - Sunken Foundation 8012864 - Black - 0,55m - Cast in Place 8012865 - Black - 0,55m - Above Ground
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Platform-Hopper
    • Famille de produitsFreestanding Play Equipment
    • Groupe de produitsObstacle Courses
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux

    Disponibilité de la région

    L'Europe