Publier vos produits
climbslide 7.9
climbslide 7.9
climbslide 7.9
climbslide 7.9
climbslide 7.9

    climbslide 7.9

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Toboggan d'escalade Playsculpture 7.9

    Une sculpture qui tient en forme, qui est amusante et qui sert à la détente ? Est-ce possible? Le ClimbSlide 7.9 aide les seniors à améliorer leur équilibre et à renforcer leurs muscles. Ils s'amusent avec leurs petits-enfants, restent en forme et peuvent discuter confortablement dessus. ClimbSlide 7.9 inspire petits et grands.

    Conception:

    Tous les objets proviennent d'une forme unique - la soi-disant double hélice, la forme des brins d'ADN de
    Toutes choses vivantes. Ils ont ainsi un effet énergisant et harmonisant sur les personnes et l'environnement.

    Matériel:

    Tous les produits sont fabriqués à partir de bois Accoya 100 % écologique et durable et ont une durée de vie extérieure minimale de 25 ans. Ils nécessitent peu d'entretien et résistent au vandalisme.

    Sécurité:

    Tous les objets sont fabriqués selon les normes de sécurité européennes pour les équipements de jeux SN EN 1176.

    plante, plantes, arbre, banc, table, chaise, jardin

    Spécification
    • Length:788 cm
      Width: 319 cm
      Height: 232 cm
      Weight: 1000 kg
      Critical fall height: 232 cmNumber of foundations: 7Construction time (approx.):4 pers. à 5 hrs.

      Crane required

    Spécifications techniques
    • Réference unique.climbslide-7-9
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2320
    • Largeur (mm)3190
    • Profondeur (mm)7880
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)1000
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-11 29 21 13
    • Titre OmniClassGarden Ornaments

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie