Bolt Anchors 8.8-P (Support Collapsed And Hoisting)
Hakron

Bolt Anchors 8.8-P (Support Collapsed And Hoisting)

Traduit par Google,
Le système d'ancrage de transport Boutanker pour le levage et le transport d'éléments en béton. Ce système consiste en une ancre de dépôt.
Spécifications techniques
  • Réference unique.boutankers-8_8-P
  • Famille de Collectionsboutankers
  • Collectionboutankers-P
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)36
  • Largeur (mm)16
  • Profondeur (mm)16
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
  • Poids net (Kg)0.08
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Description de l'Uniclass 2015Reinforcement
  • Code CSI MasterFormat 201403 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
  • Titre OmniClassReinforcement Accessories
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 11 21

Disponibilité de la région

L'Europe
Pays-Bas
Royaume-Uni
Allemagne
Belgique
Luxembourg