Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hakron/products/aed75464-5989-4c6d-aafe-b76160f6fc87
Page d'accueil
Catégories
Matériaux de construction
Renforcement
Hakron DFI Element (floor)
Indisponible en États-Unis
Hakron Nederland B.V.
Suivre
Hakron DFI Element (floor)
Traduit par Google,
Voir l'original
DFI a perdu le coffrage à cause de l'application de dilatation dans les jonctions. Le DFI est utilisé dans les dilatations de sol qui sont rendues étanches en ajoutant une bande de caoutchouc (par exemple une bande Elaflex (D).
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
dfi_element_vloer
Famille de produits
DFI
Groupe de produits
DFI
Type
Assemblage (objets multiples)
Date de publication
2017-04-11
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
240
Largeur (mm)
300
Profondeur (mm)
2250
Liens
Liens
URL du produit
https://www.hakron.nl/producten/stortafzettingsparing/dilataties/1820250020-dfi-element-afwijkend-volgens-opgave-afwijkende-lengte
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier
Conçu en
Pays-Bas
Fabriqué en
Pays-Bas
Poids net (Kg)
16.36
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Matériaux de construction - Renforcement
Classification IFC
Objet
Code Uniclass 2015
Pr_20_96_71
Description de l'Uniclass 2015
Reinforcement
Code CSI MasterFormat 2014
03 21 00
Titre CSI MasterFormat 2014
Reinforcement Bars
Numéro OmniClass
23-13 31 21 11 21
Titre OmniClass
Reinforcement Accessories
Disponibilité de la région
L'Europe
Allemagne
Belgique
Luxembourg
Pays-Bas
Royaume-Uni
Produits similaires
nVent
LENTON Weldable Couplers
Télécharger
nVent
LENTON Standard Couplers
Télécharger
nVent
LENTON Ultimate Terminators
Télécharger
nVent
LENTON Position Transition Couplers
Télécharger
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
Télécharger
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
Télécharger