Publier vos produits
Hakron Draadhuls met Clip-fix
Hakron Draadhuls met Clip-fix

    Hakron Draadhuls met Clip-fix

    Traduit par Google,
    Gaines métalliques pour B15 (sur demande B20 et B26). Disponible dans n'importe quelle longueur désirée. À monter en combinaison avec le révolutionnaire Clip-fix dans les sols ou à l'aide d'une plaque à clous en plastique B15 sur le coffrage. Lorsqu'il est utilisé dans les revêtements de sol, le manchon fileté sur le côté supérieur est muni d'une butée rouge avec goupille et d'un bouchon d'étanchéité rouge en bas. Les pièces nécessaires à votre application doivent être explicitement commandées.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.draadhuls-clip-fix
    • Famille de produitsThreaded sleeve
    • Groupe de produitsThreaded sleeve
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)220
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)0.04
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement
    • Code CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Numéro OmniClass23-13 21 21 11 11
    • Titre OmniClassContinuous Joint Reinforcing