Recess Tube-Fill Hose (Interruptions Deposit Expansion Joints And Recesses)
Hakron

Recess Tube-Fill Hose (Interruptions Deposit Expansion Joints And Recesses)

Traduit par Google,
Tubes de rechange pour l'industrie du béton préfabriqué. Ceux-ci sont disponibles en boîtes à double nervures. Sur demande, le tube de rechange peut également être plié (plié) pour être livré. Pour cela, les dimensions du cœur A et B et l'angle C doivent être précisés. Epaisseur matière du tube de rechange : diamètre 0,20 mm à 33 t/m Ø 63 et 0,26 mm pour diamètre 65 T/m à 125 mm. La longueur standard est de 6 mètres.
Spécifications techniques
  • Réference unique.sparingsbuis_vulslang
  • Famille de produitsDemax
  • Groupe de produitsHose
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3000
  • Largeur (mm)33
  • Profondeur (mm)1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
  • Poids net (Kg)0.0015
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement

Disponibilité de la région

L'Europe
Pays-Bas
Royaume-Uni
Allemagne
Belgique
Luxembourg