Publier vos produits
Hakron T-slotankers

Hakron T-slotankers

Traduit par Google,

Le système de transport à ancrage en T (T-slotanker en néerlandais) permet de soulever et de transporter des éléments en béton. Ce système se compose d'un ancrage de dépôt, de bulbes de montage et de crochets de levage à usages multiples. Le système d'armature à ancrage en T est une solution simple, sûre et économique, disponible pour les charges de toutes tailles.

Spécifications techniques
  • Réference unique.t-slotankers
  • Famille de produitsT-Lock
  • Groupe de produitsAnchors
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2017-05-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)65
  • Largeur (mm)13
  • Profondeur (mm)13
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
  • Poids net (Kg)0.06
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement