Hex Nuts Class 8 (Fasteners)
Hakron

Hex Nuts Class 8 (Fasteners)

Traduit par Google,
Classe d'écrous hexagonaux selon ISO 8.8 en acier galvanisé à chaud. En plus des tailles, d'autres modes de réalisation rapidement disponibles sont également répertoriés dans le tableau.
Spécification
  • item number type class norm nut height in mm packaged / st kg / st M511288001 hexagonal nut M12 8 DIN 933 10 200 0.017 M511688001 hexagonal nut M16 8 DIN 933 13 100 0.033 M512088001 hexagonal nut M20 8 DIN 933 16 100 0.064 M512488001 hexagonal nut M24 8 DIN 933 19 50 0.11 M513088001 hexagonal nut M30 8 DIN 933 24 25 0.223
Spécifications techniques
  • Réference unique.zeskantmoeren
  • Famille de produitsStuds
  • Groupe de produits8.8
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2017-05-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)10
  • Largeur (mm)10
  • Profondeur (mm)10
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
  • Poids net (Kg)0.017
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement
  • Classification IFCBarre d’armature
  • Titre OmniClassReinforcement Accessories
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 11 21

Disponibilité de la région

L'Europe
Pays-Bas
Royaume-Uni
Allemagne
Belgique
Luxembourg