Publier vos produits
HB2240 Round Profile Brass 600mm D Pull Handle (19mm Rod)
HB2240 Round Profile Brass 600mm D Pull Handle (19mm Rod)
HB2240 Round Profile Brass 600mm D Pull Handle (19mm Rod)

    HB2240 Round Profile Brass 600mm D Pull Handle (19mm Rod)

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
    Traduit par Google,

    La série de poignées de tirage HB2200 est fabriquée en laiton massif pour donner un look classique aux portes en verre, en bois et en aluminium. Les tractions sont disponibles dans une gamme de longueurs (300 mm, 600 mm et 1200 mm) avec un diamètre de tige de 19 mm.

    Toutes les poignées peuvent être utilisées comme paires fixes, dos à dos et ont des raccords pour une utilisation sur des portes en verre. L'ajout du bouton HB2260 fournit à la fois un détail de finition et peut être utilisé comme un bouton d'armoire lorsque la traction est requise d'un seul côté de la porte.

    Nos poignées en D sont fabriquées en laiton massif et, en tant que telles, elles sont lourdes. Pour les portes d'épaisseur d'armoire (18-25 mm) où une traction est nécessaire sur un côté d'une porte ou d'un tiroir uniquement, nous vous recommandons d'utiliser des longueurs plus courtes, ou pour des longueurs plus longues d'utiliser les ensembles de fixation traversante pour une stabilité optimale. Nous vous conseillons d'installer la bride/rosace en option sur toutes les fixations d'un seul côté et sur les installations dans des bois tendres tels que le cèdre et le pin.

    Spécification
    • Material : Solid Brass Rod, Solid Stainless Steel fixings

      Dimensions : 19mm Rod, 600mm centre to centre measurement.

      Finished in Aged Brass (AB), Polished Brass (PB), Satin Brass (SB) and Black Chrome (KC). All brass finishes are unlacquered allowing graceful aging over time. Additional custom finishes by request – please see your local Halliday + Baillie dealer for more information.


      Available Finishes
      Matt Black Chrome, Polished Brass, Satin Brass, Aged Brass
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hb2240-round-profile-600mm-brass-d-pull-handle-19mm-rod
    • Famille de produitsHinge, Pivot and Bi-fold Door Hardware
    • Groupe de produitsPull Handles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte