Publier vos produits
HB2235 Round Profile Brass 300mm D Pull Handle (19mm Rod)

HB2235 Round Profile Brass 300mm D Pull Handle (19mm Rod)

Traduit par Google,

La série de poignées de tirage HB2200 est fabriquée en laiton massif pour donner un look classique aux portes en verre, en bois et en aluminium.

Les tractions sont disponibles dans une gamme de longueurs (300 mm, 600 mm et 1200 mm) avec un diamètre de tige de 19 mm. Toutes les poignées peuvent être utilisées comme paires fixes, dos à dos et ont des raccords pour une utilisation sur des portes en verre. L'ajout du bouton HB2260 fournit à la fois un détail de finition et peut être utilisé comme un bouton d'armoire lorsque la traction est requise d'un seul côté de la porte.

Nos poignées en D sont fabriquées en laiton massif et, en tant que telles, elles sont lourdes. Pour les portes d'épaisseur d'armoire (18-25 mm) où une traction est nécessaire d'un côté d'une porte ou d'un tiroir uniquement, nous vous recommandons d'utiliser des longueurs plus courtes, ou pour des longueurs plus longues en utilisant les ensembles de fixation pour une stabilité optimale.

Spécification
  • Material : Solid Brass Rod, Solid Stainless Steel fixings

    Dimensions : 19mm Rod, 300mm centre to centre measurement.

    Finished in Aged Brass (AB), Polished Brass (PB), Satin Brass (SB) and Black (KC). All brass finishes are unlacquered allowing graceful aging over time. Additional custom finshes by request – please see your local Halliday + Baillie dealer for more information.


    Available Finishes
    Matt Black Chrome, Polished Brass, Satin Brass, Aged Brass
Spécifications techniques
  • Réference unique.hb2235-round-profile-brass-300mm-d-pull-handle-19mm-rod
  • Famille de produitsHinge, Pivot and Bi-fold Door Hardware
  • Groupe de produitsPull Handles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-26
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
  • Titre OmniClassCasework Component Hardware