Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hansgrohe/products/74d557dc-551b-47c6-ac5b-a3fbbf5c36f3
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Bâti-supports WC
hansgrohe Basic set iBox universal
Indisponible en États-Unis
hansgrohe
Suivre
hansgrohe Basic set iBox universal
Traduit par Google,
Voir l'original
hansgrohe Kit de base iBox universel
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 01800187 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN20 • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
01800CHN
Famille de produits
Concealed Basic set bath/shower mixers
Groupe de produits
Hansgrohe
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-11-02
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
147
Largeur (mm)
147
Profondeur (mm)
110
Liens
Liens
URL du produit
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--01800187
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
1162
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Bâti-supports WC
Classification IFC
Terminal sanitaire
Nom UNSPSC
Plumbing fixtures
Code UNSPSC
3018
Code Uniclass 2015
Pr_40_20
Description de l'Uniclass 2015
Sanitary fittings and accessories
Code CSI MasterFormat 2014
01 52 19
Titre CSI MasterFormat 2014
Sanitary Facilities
Numéro OmniClass
23-27 31 29 11
Titre OmniClass
Manual Mixing Valves
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Asie
Chine
Produits similaires
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Télécharger
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Télécharger
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Télécharger
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
Télécharger
hansgrohe
Xelu Q Vanity unit Natural Oak 1180/475 with 2 drawers for washbasin
Télécharger
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Télécharger