Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hansgrohe/products/86da7158-8b27-459c-9336-ac02ee7fd087
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Bâti-supports WC
hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
Disponible en États-Unis
hansgrohe
Suivre
hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
Traduit par Google,
Voir l'original
hansgrohe Kit de base iBox universal avec unité d'arrêt
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 01850181 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread NPT ¾ • connection dimension: G ¾ • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
01850181
Famille de produits
Concealed Basic set bath/shower mixers
Groupe de produits
Hansgrohe
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-11-23
Numéro d'édition
1
Hauteur (pouces)
4.25
Largeur (pouces)
5.88
Profondeur (pouces)
5.88
Liens
Liens
URL du produit
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--01850181
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Lbs)
1.1
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Bâti-supports WC
Classification IFC
Terminal sanitaire
Nom UNSPSC
Plumbing fixtures
Code UNSPSC
3018
Code Uniclass 2015
Pr_40_20
Description de l'Uniclass 2015
Sanitary fittings and accessories
Code CSI MasterFormat 2014
01 52 19
Titre CSI MasterFormat 2014
Sanitary Facilities
Numéro OmniClass
23-27 31 29 11
Titre OmniClass
Manual Mixing Valves
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Télécharger
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Télécharger
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Télécharger
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
Télécharger
hansgrohe
Xelu Q Vanity unit Natural Oak 1180/475 with 2 drawers for washbasin
Télécharger
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Télécharger