Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hansgrohe/products/91459758-8f30-439c-9a0e-7c85061653e4
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
hansgrohe Shower arm 23 cm
Indisponible en États-Unis
hansgrohe
Suivre
hansgrohe Shower arm 23 cm
Traduit par Google,
Voir l'original
hansgrohe Bras de douche 23 cm
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 04186003 Chrome - 04186143 Brushed Bronze - 04186253 Brushed Gold Optic - 04186333 Polished Black Chrome - 04186343 Brushed Black Chrome - 04186623 Oil Rubbed Bronze - 04186673 Matt Black - 04186703 Matt White - 04186823 Brushed Nickel - 04186833 Polished Nickel - 04186923 Rubbed Bronze - 04186933 Polished Brass - 04186953 Brushed Brass Specification: • length: 230 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
04186003
Famille de produits
Shower arms
Groupe de produits
hansgrohe
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-11-23
Numéro d'édition
1
Hauteur (pouces)
10.75
Largeur (pouces)
2.5
Profondeur (pouces)
9.25
Liens
Liens
URL du produit
https://www.hansgrohe-usa.com.au/articledetail--04186003
En rapport
En rapport
Matériel principal
Chrome
Matériel secondaire
Chrome
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Lbs)
0.4
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC010905
Nom ETIM
Shower connecting piece
Nom UNSPSC
Showers
Code UNSPSC
30181503
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Description de l'Uniclass 2015
Shower heads
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Océanie
Australie
Produits similaires
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Télécharger
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Télécharger
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Télécharger
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
Télécharger
hansgrohe
Xelu Q Vanity unit Natural Oak 1180/475 with 2 drawers for washbasin
Télécharger
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Télécharger