Publier vos produits
Bath spout
Bath spout
    hansgrohe

    Bath spout

    Traduit par Google,
    hansgrohe Bec de baignoire
    Spécification
    • Surfaces: - 13414000 Chrome - 13414340 Brushed Black Chrome Specification: • 1 function • with silencer • with escutcheon • projection 147 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 27,5 l/min • connection dimension: DN20
    Spécifications techniques
    • Réference unique.13414000
    • Famille de produitsBath fillers
    • Groupe de produitshansgrohe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)68
    • Largeur (mm)68
    • Profondeur (mm)159
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)701
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011421
    • Nom ETIMOutlet for sanitary taps
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets