Publier vos produits
RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions with integrated shower holder
RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions with integrated shower holder
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions with integrated shower holder

    Traduit par Google,
    RainSelect Thermostat pour installation encastrée pour 2 fonctions avec support de douche intégré
    Spécification
    • Surfaces: - 15355000 Chrome - 15355400 White/Chrome - 15355600 Black/Chrome Specification: • consists of: Thermostat, shower holder • 2 functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 38 l/min • flow rate per outlet: 26 l/min • flow rate by simultaneous use of all outlets: 38 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • hose nut: for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons Rain large and hand shower
    Spécifications techniques
    • Réference unique.15355000
    • Famille de produitsShower thermostat
    • Groupe de produitsRainSelect
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)456
    • Profondeur (mm)84
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures