Publier vos produits
ShowerSelect S Thermostat for concealed installation for 1 function
hansgrohe

ShowerSelect S Thermostat for concealed installation for 1 function

Traduit par Google,
ShowerSelect S Thermostat pour montage encastré pour 1 fonction
Spécification
  • Surfaces: - 15744141 Brushed Bronze - 15744341 Brushed Black Chrome - 15744671 Matt Black - 15744701 Matt White - 15744001 Chrome - 15744821 Brushed Nickel Specification: • Select push-button on/off control for 1 outlet • maximum flow rate at 3 bar: 26,5 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • optimized for water-efficient shower products • connection type: basic set • dirt filter included • Thermostat is delivered with button On/Off
Spécifications techniques
  • Réference unique.15744001
  • Famille de produitsShower thermostat
  • Groupe de produitsShowerSelect S
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)150
  • Profondeur (mm)54
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)1.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011329
  • Nom ETIMShower mixing tap
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures