Publier vos produits
Rainfinity Hand shower 130 3jet 2 GPM
hansgrohe

Rainfinity Hand shower 130 3jet 2 GPM

Traduit par Google,
Douchette Rainfinity 130 3jets 2.5 GPM
Spécification
  • Surfaces: - 26864671 Matt Black - 26864001 Chrome - 26864701 Matt White - 26864821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 132 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain • convenient diversion via Select button • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Spécifications techniques
  • Réference unique.26864821
  • Famille de produitsHand showers
  • Groupe de produitsRainfinity
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)249
  • Largeur (mm)130
  • Profondeur (mm)28
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)465
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010161
  • Nom ETIMHand shower
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures