Publier vos produits
ShowerSelect S Valve for concealed installation for 3 functions
ShowerSelect S Valve for concealed installation for 3 functions
    hansgrohe

    ShowerSelect S Valve for concealed installation for 3 functions

    Traduit par Google,
    ShowerSelect S Valve pour montage encastré pour 3 fonctions
    Spécification
    • Surfaces: - 15745000 Chrome Specification: • 3 functions • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min • flow rate upper outlet: 26 l/min • Flow rate left and right: 29 l/min • flow rate by simultaneous use of all outlets: 30 l/min • Start/stop valve to operate the functions • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Valve is delivered with buttons Rain large, Whirl, Waterfall
    Spécifications techniques
    • Réference unique.15745000
    • Famille de produitsShower thermostat
    • Groupe de produitsShowerSelect S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)20
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers