Publier vos produits
RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions
RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions
    hansgrohe

    RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions

    Traduit par Google,
    RainButton iBox Control CombiSolution 3 fonctions
    Spécification
    • Surfaces: - 15857180 null Specification: • suitable for all Hansgrohe showers • 3 functions • material: plastic housing • 1 hot and 1 cold water Rp ½ entrance • 3 mixed water outlets Rp ½ • Connection to the solenoid valves • CAN connection for communication with the iBox Hub • control of quantity and temperature • Temperature safety lock at 40°C, max. mixed water temperature limited to 43° • comfort function for hot water rinsing, possible up to 70°C for a short time • Bypass for rinsing function • Shut-off function • sieve to prevent soiling • revision shaft necessary, installation in protection area 3 • increased security through IPX4 protected electronics • vertical installation • sound-decoupled installation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.15857XXX
    • Famille de produitsElectronic controllers
    • Groupe de produitsRainButton
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)287
    • Largeur (mm)222
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Numéro OmniClass23-27 31 29 11
    • Titre OmniClassManual Mixing Valves
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures