Publier vos produits
60312XXX GladeLake S Floorstanding WC Set close coupled with multi outlet AquaChannel Flush with tank and WC seat and cover
60312XXX GladeLake S Floorstanding WC Set close coupled with multi outlet AquaChannel Flush with tank and WC seat and cover
    hansgrohe

    60312XXX GladeLake S Floorstanding WC Set close coupled with multi outlet AquaChannel Flush with tank and WC seat and cover

    4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Ensemble WC sur pied GladeLake S, équipé d'un système de chasse d'eau AquaChannel à plusieurs sorties, d'un réservoir, d'un abattant et d'un couvercle.

    Spécification
    • Surfaces: - 60312450 White Specification: • consists of: WC, WC seat and cover, tank • material WC: ceramic • material seat and cover: urea • material hinges: stainless steel • degree of gloss ceramic: glossy • with concealed siphon • rimless • dual flushing • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets • flushing type: wash-down • installation type: floor standing • visible fixation for the WC • water connection: back • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm • position drain: multi outlet • QuickRelease: quickly removable toilet seat • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.60312XXX
    • Famille de produitsGladeLake S
    • Groupe de produitstoilets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)785
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)640
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)46.87
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011318
    • Nom ETIMToilet combination
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie