Publier vos produits
24222XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with thermostat
24222XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with thermostat
24222XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with thermostat
24222XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with thermostat
    hansgrohe

    24222XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with thermostat

    Traduit par Google,
    Colonne de douche Pulsify S Puro 260 1 jet avec thermostat
    Spécification
    • Surfaces:

      - 24222000 Chrome

      - 24222140 Brushed Bronze

      - 24222670 Matt Black

      - 24222700 Matt White

      Specification:

      • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose

      • overhead shower Pulsify 260 1jet

      • shower head size overhead shower: 260 mm

      • spray type overhead shower: PowderRain

      • spray disc surface: graphite

      • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10°

      • removable shower head

      • spray type hand shower: PowderRain

      • ball-joint: overhead shower angle adjustable

      • height-adjustable slider with locking push-button slider

      • swivel shower arm

      • thermostat Ecostat Fine

      • safety stop at 40°C

      • adjustable hot water limitation

      • outlets controlled via turning handle

      • simultaneous utilization of 2 functions

      • suitable for continuous flow water heaters

      • mounting type: exposed installation

      • connection dimension DN15

      • connection thread G ½

      • centre distance 150 ± 12 mm

      • intrinsically safe against backflow

      • 2 functions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.24222XXX
    • Famille de produitsShowerpipes with thermostat
    • Groupe de produitsPulsify S Puro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1119
    • Largeur (mm)310
    • Profondeur (mm)591
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011613
    • Nom ETIMShower column/panel
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures