Publier vos produits
24223XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat
24223XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat
24223XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat
24223XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat
    hansgrohe

    24223XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat

    Traduit par Google,
    Douchette à main Pulsify S Puro 260 1 jet EcoSmart avec thermostat
    Spécification
    • Surfaces: - 24223000 Chrome - 24223670 Matt Black - 24223700 Matt White - 24223140 Brushed Bronze Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose • overhead shower Pulsify 260 1jet • shower head size overhead shower: 260 mm • spray type overhead shower: PowderRain • spray disc surface: graphite • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10° • removable shower head • spray type hand shower: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • height-adjustable slider with locking push-button slider • swivel shower arm • thermostat Ecostat Fine • safety stop at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • simultaneous utilization of 2 functions • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • 2 functions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.24223XXX
    • Famille de produitsShowerpipes with thermostat
    • Groupe de produitsPulsify S Puro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1119
    • Largeur (mm)310
    • Profondeur (mm)591
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.18
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011613
    • Nom ETIMShower column/panel
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures