Publier vos produits
Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with Ecostat Fine and hand shower 3jet
Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with Ecostat Fine and hand shower 3jet
    hansgrohe

    Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with Ecostat Fine and hand shower 3jet

    Traduit par Google,
    Colonne de douche Pulsify S Puro 260 1 jet avec Ecostat Fine et douchette 3 jets
    Spécification
    • Surfaces: - 24236000 Chrome - 24236140 Brushed Bronze - 24236670 Matt Black - 24236700 Matt White Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose • overhead shower Pulsify 260 1jet • shower head size overhead shower: 260 mm • spray type overhead shower: PowderRain • spray disc surface: graphite • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10° • removable shower head • flow rate PowderRain spray at 3 bar: 11,2 l/min • spray type hand shower: PowderRain, IntenseRain, Massage spray • flow rate of hand shower at 3 bar: 10,5 l/min • maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 11,2 l/min • max. operating pressure: 10 bar • ball-joint: overhead shower angle adjustable • height-adjustable slider with locking push-button slider • slider rotatable on the pipe for left or right operation • shower arm length overhead shower: 460 mm • swivel shower arm • thermostat Ecostat Fine • SafetyStop at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • Outlets may not be operated simultaneously • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension: DN15 • connection thread: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • pipe can be shortened in height • intrinsically safe against backflow • shower bar diameter: 22 mm • 2 functions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.24236XXX
    • Famille de produitsShowerpipes with thermostat
    • Groupe de produitsPulsify S Puro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1119
    • Largeur (mm)310
    • Profondeur (mm)591
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures