Publier vos produits
Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with Ecostat Fine and hand shower 3jet
hansgrohe

Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with Ecostat Fine and hand shower 3jet

Traduit par Google,
Colonne de douche Pulsify S Puro 260 1 jet EcoSmart avec Ecostat Fine et douchette 3 jets
Spécification
  • Surfaces: - 24237000 Chrome - 24237140 Brushed Bronze - 24237670 Matt Black - 24237700 Matt White Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose • overhead shower Pulsify 260 1jet • shower head size overhead shower: 260 mm • spray type overhead shower: PowderRain • spray disc surface: graphite • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10° • removable shower head • flow rate PowderRain spray at 3 bar: 7,8 l/min • spray type hand shower: PowderRain, IntenseRain, Massage spray • flow rate of hand shower at 3 bar: 8 l/min • maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 8 l/min • max. operating pressure: 10 bar • ball-joint: overhead shower angle adjustable • height-adjustable slider with locking push-button slider • slider rotatable on the pipe for left or right operation • shower arm length overhead shower: 460 mm • swivel shower arm • thermostat Ecostat Fine • SafetyStop at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • Outlets may not be operated simultaneously • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension: DN15 • connection thread: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • pipe can be shortened in height • intrinsically safe against backflow • shower bar diameter: 22 mm • 2 functions • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
Spécifications techniques
  • Réference unique.24237XXX
  • Famille de produitsShowerpipes with thermostat
  • Groupe de produitsPulsify S Puro
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1119
  • Largeur (mm)310
  • Profondeur (mm)591
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)5.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures