Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hansgrohe/products/2c2d79d9-c451-4495-a829-7e8d180b05ac
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
24338CHN hansgrohe Ceiling connector E 10 cm
Indisponible en États-Unis
hansgrohe
Suivre
24338CHN hansgrohe Ceiling connector E 10 cm
Traduit par Google,
Voir l'original
hansgrohe Connecteur de plafond E 10 cm
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 24338007 Chrome - 24338147 Brushed Bronze - 24338347 Brushed Black Chrome - 24338677 Matt Black - 24338707 Matt White - 24338997 Polished Gold Optic Specification: • length: 100 mm • installation type: concealed installation • material: brass/ plastic • connection type: G ½ • ceiling connector not extendable, ceiling connector not shortenable
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
24338CHN
Famille de produits
Shower arms
Groupe de produits
hansgrohe
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2023-03-13
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
123
Largeur (mm)
80
Profondeur (mm)
80
Liens
Liens
URL du produit
https://www.hansgrohe.com/articledetail--24338007
Instructions d'installation
https://www.hansgrohe.com/articledetail--24338007
Description technique
https://www.hansgrohe.com/articledetail--24338007
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
1.1
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC010905
Nom ETIM
Shower connecting piece
Nom UNSPSC
Showers
Code UNSPSC
30181503
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Description de l'Uniclass 2015
Shower heads
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Asie
Chine
Produits similaires
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Télécharger
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Télécharger
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Télécharger
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
Télécharger
hansgrohe
Xelu Q Vanity unit Natural Oak 1180/475 with 2 drawers for washbasin
Télécharger
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Télécharger