Publier vos produits
Hansgrohe Shower arm S 12,8 cm
hansgrohe

Hansgrohe Shower arm S 12,8 cm

Traduit par Google,
hansgrohe Bras de douche S 12,8 cm
Spécification
  • Surfaces: - 24356003 Chrome - 24356703 Matt White - 24356673 Matt Black - 24356823 Brushed Nickel - 24356143 Brushed Bronze Specification: • length: 128 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
Spécifications techniques
  • Réference unique.24356AUS
  • Famille de produitsShower arms
  • Groupe de produitshansgrohe
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)88
  • Largeur (mm)60
  • Profondeur (mm)128
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)571.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010905
  • Nom ETIMShower connecting piece
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Océanie
Australie