Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hansgrohe/products/111f6e8d-1d32-4a3c-a3c9-968940f16aaf
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
Disponible en États-Unis
hansgrohe
Suivre
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
Traduit par Google,
Voir l'original
hansgrohe Bras de douche S 39 cm
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 24357001 Chrome - 24357821 Brushed Nickel - 24357671 Matt Black Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
24357USA
Famille de produits
Shower arms
Groupe de produits
hansgrohe
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2023-03-13
Numéro d'édition
1
Hauteur (pouces)
3.14
Largeur (pouces)
3.14
Profondeur (pouces)
16.49
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Lbs)
1.5
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC010905
Nom ETIM
Shower connecting piece
Nom UNSPSC
Showers
Code UNSPSC
30181503
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Description de l'Uniclass 2015
Shower heads
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Télécharger
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Télécharger
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Télécharger
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
Télécharger
hansgrohe
Xelu Q Vanity unit Natural Oak 1180/475 with 2 drawers for washbasin
Télécharger
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Télécharger