Publier vos produits
Unica Shower bar E Puro 90 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
Unica Shower bar E Puro 90 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Unica Shower bar E Puro 90 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm

    Traduit par Google,
    Barre de douche Unica E Puro 90 cm avec support de douchette Easy Slide et flexible de douche Isiflex 160 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 24403000 Chrome - 24403140 Brushed Bronze - 24403670 Matt Black - 24403700 Matt White Specification: • consists of: shower bar, slider, shower hose • swivelling shower bar with rasters • pivot connector prevent hose from tangling • profile stand pipe: square • stand pipe length: 950.0 mm • shower hose length: 1600.0 mm • hand shower holder of plastic/metal, hand shower holder for right- and left-hand installation • hand shower holder with locking mechanism • slider steplessly adjustable • wall supports of plastic • drilling distance: 915.0 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.24403XXX
    • Famille de produitsWallbars
    • Groupe de produitsUnica
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)950
    • Largeur (mm)74
    • Profondeur (mm)82
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010140
    • Nom ETIMSliding rod
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures