Publier vos produits
Crometta Hand shower Vario EcoSmart 9 l/min
hansgrohe

Crometta Hand shower Vario EcoSmart 9 l/min

Traduit par Google,
Crometta Douchette 100 Vario EcoSmart 9 l/min
Spécification
  • Surfaces: - 26332340 Brushed Black Chrome - 26332400 White/Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Spécifications techniques
  • Réference unique.26332400
  • Famille de produitsHand showers
  • Groupe de produitsCrometta
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)332
  • Largeur (mm)100
  • Profondeur (mm)64
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)160
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010161
  • Nom ETIMHand shower
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers