Publier vos produits
26423XXX Vernis Blend Set de douche 2jet EcoSmart 9 l/min avec barre Unica 65 cm
26423XXX Vernis Blend Set de douche 2jet EcoSmart 9 l/min avec barre Unica 65 cm
    hansgrohe

    26423XXX Vernis Blend Set de douche 2jet EcoSmart 9 l/min avec barre Unica 65 cm

    Vernis Blend Set de douche 2jet EcoSmart 9 l/min avec barre Unica 65 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 26423670 noir mat Specification: • comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur • dimension: 100 mm • jet Rain, jet IntenseRain • changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette • débit: 9,7 l/min sous 3 bars de pression • diamètre de la barre de douche: 22 mm • longueur du tube: 669 mm • profile du tube montant: rond • distance de percement 625 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26423XXX
    • Famille de produitsWallbar sets
    • Groupe de produitsVernis Blend
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)669
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)268
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010109
    • Nom ETIMSliding rod combination
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures