Publier vos produits
Rainfinity Shelf 500
Rainfinity Shelf 500
    hansgrohe

    Rainfinity Shelf 500

    Traduit par Google,
    Étagère Rainfinity 500
    Spécification
    • Surfaces: - 26844000 Chrome - 26844140 Brushed Bronze - 26844340 Brushed Black Chrome - 26844670 Matt Black - 26844700 Matt White - 26844990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material frame: solid brass • material shelf: safety glass • surface shelf: graphite • length: 500 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 400 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26844XXX
    • Famille de produitsShelfs
    • Groupe de produitsRainfinity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)28
    • Largeur (mm)502
    • Profondeur (mm)84
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011163
    • Nom ETIMShelf
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties