Publier vos produits
FixFit Q Wall outlet with shower holder
FixFit Q Wall outlet with shower holder
    hansgrohe

    FixFit Q Wall outlet with shower holder

    Traduit par Google,
    FixFit Q Prise murale avec support de douche
    Spécification
    • Surfaces:

      - 26887000 Chrome

      - 26887670 Matt Black

      - 26887700 Matt White

      - 26887340 Brushed Black Chrome

      - 26887140 Brushed Bronze

      - 26887990 Polished Gold Optic

      - 26887821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: wall connector, escutcheon

      • version: plastic housing with internal water supply made of plastic

      • fixed holding position

      • for all Hansgrohe hand showers

      • for hoses with conical nut

      • material: plastic

      • with non-return valve

      • connection type: G ½

    Spécifications techniques
    • Réference unique.26887XXX
    • Famille de produitsShower support
    • Groupe de produitsFixFit Q
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)90
    • Profondeur (mm)78
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)276
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010132
    • Nom ETIMHand shower holder
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures