Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Croma Showerpipe 160 1jet with single lever mixer 27154000

No d'article: 27154000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Croma
Groupe de produits: Shower pipes with mixer
Largeur (mm): 285
Hauteur (mm): 1426
Profondeur (mm): 352
Date de publication: 2019-03-26
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
Croma Showerpipe 160 1jet with single lever mixer

· consists of: overhead shower, hand shower, single lever shower mixer,
shower hose, slider
· adjustable hot water limitation
· overhead shower Croma 160
· shower head size: 160 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: Rain
· flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 16 l/min
· operating pressure: min. 0.12 MPa/max. 1 MPa
· shower arm length: 270 mm
· height-adjustable hand shower holder
· installation type: exposed installation
· connection dimension DN15
· connection thread G ½
· centre distance 150 ± 12 mm
· ceramic cartridge


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 4.47

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Douches
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Showers
Code UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 la description: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 la description: Shower Heads
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 la description: Shower heads
NBS Reference Code: 35-06-81
NBS Reference la description: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numéro OmniClass: 23-31 17 19
Titre OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Showers

Nom Valeur
Depth 352 mm
Height 1426 mm
Width 285 mm

BIMobject®