Publier vos produits
Crometta E Showerpipe 240 1jet with thermostat
Crometta E Showerpipe 240 1jet with thermostat
    hansgrohe

    Crometta E Showerpipe 240 1jet with thermostat

    Traduit par Google,
    Crometta E Showerpipe 240 1jet avec thermostat
    Spécification
    • Surfaces: - 27271000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider, shower bar • overhead shower Crometta E 240 • shower head size overhead shower: 240 x 240 mm • spray type overhead shower: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • fully chrome-plated spray disc • spray type hand shower: Rain, IntenseRain • flow rate Rain spray (at 3 bar): 15 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • min. operating pressure: 1,2 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 350 mm • thermostat Ecostat 1001 CL • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27271000
    • Famille de produitsShowerpipes with thermostat
    • Groupe de produitsCrometta E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1427
    • Largeur (mm)304
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011613
    • Nom ETIMShower column/panel
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures