Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Shower arm 12.8 cm 27411000

No d'article: 27411000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: hansgrohe
Groupe de produits: Shower arms
Largeur (mm): 62
Hauteur (mm): 88
Profondeur (mm): 158
Date de publication: 2019-03-26
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)
hansgrohe Shower arm 12.8 cm

· wall-mounted
· installation type: exposed installation
· connection thread G ½


Materiau principal: Other
Materiau secondaire: Chrome
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 0.15

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Showers
Code UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 la description: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 la description: Shower Mixers
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 la description: Bath taps
NBS Reference Code: 35-06-82
NBS Reference la description: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nom Valeur
Colour chorme
Connection Size 19 mm
Connection Type
Integral Finish chrome
Material chrome
Mount Type wall-mounted
Mounting exposed
Number Of Heads 1
Plumbing Fixture Type shower arm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour chorme
Material chrome

BIMobject®