Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

FixFit Wall outlet E without non-return valve 27454000

No d'article: 27454000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Fixfit
Groupe de produits: Wall outlet
Largeur (mm): 60
Hauteur (mm): 60
Profondeur (mm): 40
Date de publication: 2018-01-15
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
FixFit Wall outlet E without non-return valve

· metal connection angle


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 0.17

Catégorie de BIMobject: Plomberie - Soupapes
Classification IFC: Valve
Nom UNSPSC: Valve parts or accessories
Code UNSPSC: 40141616
Uniclass 1.4 Code: L7117
Uniclass 1.4 Description: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Code: PR-94-94
Uniclass 2.0 Description: Valves
Uniclass 2015 Code: Pr_65_54
Uniclass 2015 Description: Valve products
NBS Reference Code: 94-94
NBS Reference Description: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 12 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Utility Distribution Valves
Numéro OmniClass: 23-27 31 00
Titre OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

Nom Valeur
Mount Type fixed
Plumbing Fixture Type FixFit E wall outlet without non-return valve

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/29/2017 12:00:00 AM
Description 8/21/2017 12:00:00 AM ; FixFit E wall outlet without non-return valve with metal connection angle
Name FixFit E wall outlet without non-return valve with metal connection angle 27454000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/29/2017 12:00:00 AM
Description 8/21/2017 12:00:00 AM ; FixFit E wall outlet without non-return valve with metal connection angle
Features - metal connection angle
Manufacturer hansgrohe
Model Number 27454000
Model Reference 27454000
Name FixFit E wall outlet without non-return valve with metal connection angle 27454000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés