No d'article: | 27468000 |
---|---|
Fabricant: | hansgrohe |
Famille de produits: | Raindance S |
Groupe de produits: | Overhead showers |
Largeur (mm): | 180 |
Hauteur (mm): | 135 |
Profondeur (mm): | 473 |
Date de publication: | 2019-03-26 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27468000 |
---|---|
Instructions d'installation: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27468000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27468000 |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: | 4011097498461 |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/hansgrohe/product/27468000
Materiau principal: | Chrome |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | Germany |
Fabriqué en: | Germany |
Poids net (kg): | 1.75 |
Catégorie de BIMobject: | Sanitaires - Douches |
---|---|
Classification IFC: | Sanitary Terminal |
Nom UNSPSC: | Showers |
Code UNSPSC: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Code: | L7214 |
Uniclass 1.4 la description: | Showers |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 la description: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Code: | SL_35_80_80 |
Uniclass 2015 la description: | Showers |
NBS Reference Code: | 35-06-82 |
NBS Reference la description: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
Numéro OmniClass: | 23-31 17 00 |
Titre OmniClass: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2090 |
CSI UniFormat II Title: | Other Plumbing Systems |
Nom | Valeur |
---|---|
Depth | 473 mm |
Height | 135 mm |
Width | 180 mm |
BIMobject®