Publier vos produits
Ceiling connector 10 cm
Ceiling connector 10 cm
    hansgrohe

    Ceiling connector 10 cm

    Traduit par Google,
    hansgrohe Connecteur de plafond 10 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 27479000 Chrome - 27479020 Polished Chrome - 27479130 Polished Bronze - 27479140 Brushed Bronze - 27479250 Brushed Gold Optic - 27479260 Brushed Chrome - 27479300 Polished Red Gold - 27479310 Brushed Red Gold - 27479330 Polished Black Chrome - 27479340 Brushed Black Chrome - 27479420 Platinum - 27479620 Oil Rubbed Bronze - 27479670 Matt Black - 27479700 Matt White - 27479800 Stainless Steel Optic - 27479810 Satinox - 27479820 Brushed Nickel - 27479830 Polished Nickel - 27479920 Rubbed Bronze - 27479930 Polished Brass - 27479950 Brushed Brass - 27479990 Polished Gold Optic Specification: • length: 100 mm • shaft Ø: 27 mm • purpose of use: also usable as an extension • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27479000
    • Famille de produitsSupplies
    • Groupe de produitshansgrohe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)114
    • Largeur (mm)63
    • Profondeur (mm)63
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)374
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie