Publier vos produits
FixFit Wall outlet E with non-return valve and pivot joint
FixFit Wall outlet E with non-return valve and pivot joint
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet E with non-return valve and pivot joint

    Traduit par Google,
    FixFit Prise murale E avec clapet anti-retour et articulation pivotante
    Spécification
    • Surfaces: - 27505000 Chrome Specification: • shower hose connection with ball joint • plastic connection angle with metal ball joint • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27505000
    • Famille de produitsWall outlet
    • Groupe de produitsFixfit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)159
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)104
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010905
    • Nom ETIMShower connecting piece
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers